??
Choix du modèle CAO
K0573.07004255
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0573 - Tampon en caoutchouc Type E
Nomenclature
K0573.07004255
BESTKIPP
Référence
K0573.07004255
D
Diamètre
70 mm
H
Hauteur
42 mm
G
Filetage
M10 mm
T
Profondeur de filetage
10 mm
BELASTUNG
Charge
2600 N
FEDERSTK
Raideur de ressorts
520
GEW
Poids environ
0.2328 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177813
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions